Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
Technika zamocowań
Dostępne w:
51 Wersje
Nasze tuleje montażowe z funkcją positive-stop zapewniają bezpieczną ochronę, precyzyjne pozycjonowanie i mocowanie w jednym. Wyróżniają się prostą instalacją oraz wytrzymałą konstrukcją. Dostępne są różne wielkości od M5 do M30 i różne wersje ze stali i stali nierdzewnej.
Najważniejsze cechy
- ekonomiczność i niezawodność
- połączenie montażu i ochrony
- szybka wymiana i proste przenoszenie czujnika – ze stałym ogranicznikiem bez konieczności regulacji
- warianty do montażu równo z płaszczyzną aktywną i nierówno z płaszczyzną aktywną
- również wersje niewymagające użycia narzędzi
Dostępność
51 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Zastosowanie | Materiał | Wymiary | Cechy dodatkowe | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0099BES 05,0-KH-2S |
14.07 EUR | do czujników Ø5 mm, do czujników M05, od długości mocowania 30 mm | Stal nierdzewna (1.4104) | Ø 13 x 24 mm | ||
BAM00AFBES 08,0-KH-2L/W |
18.59 EUR | do czujników Ø8 mm, do czujników M08, od długości mocowania 50 mm | Mosiądz z powłoką PTFE | Ø 17 x 48.5 mm | Odporne na odpryski spawalnicze | |
BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
75.6 EUR | do czujników Ø12 mm, do czujników M12, od długości mocowania 36 mm | Stal z powłoką PTFE | Ø 22 x 37 mm | Odporne na odpryski spawalnicze | |
BAM00AHBES 08,0-KH-2S |
11.45 EUR | do czujników Ø8 mm, do czujników M08, od długości mocowania 32 mm | Mosiądz niklowane | Ø 17 x 32 mm | ||
BAM00E0BES 12,0-KH-2S |
12.39 EUR | do czujników Ø12 mm, do czujników M12, od długości mocowania 36 mm | Mosiądz niklowane | Ø 22 x 34 mm | ||
BAM00FTBES 18,0-KH-2S |
13.02 EUR | do czujników Ø18 mm, do czujników M18, od długości mocowania 36 mm | Mosiądz niklowane | Ø 30 x 36 mm | ||
BAM00CZBES 12,0-KH-2L/W |
20.37 EUR | do czujników Ø12 mm, do czujników M12, od długości mocowania 46 mm | Mosiądz z powłoką PTFE | Ø 22 x 44.5 mm | Odporne na odpryski spawalnicze | |
BAM00CYBES 12,0-KH-2L |
12.71 EUR | do czujników Ø12 mm, do czujników M12, od długości mocowania 46 mm | Mosiądz niklowane | Ø 22 x 44.5 mm | ||
BAM00AEBES 08,0-KH-2L |
11.66 EUR | do czujników Ø8 mm, do czujników M08, od długości mocowania 50 mm | Mosiądz niklowane | Ø 17 x 48.5 mm | ||
BAM00E1BES 12,0-KH-2S/W |
19.22 EUR | do czujników Ø12 mm, do czujników M12 | Mosiądz z powłoką PTFE | Ø 22 x 34 mm | Odporne na odpryski spawalnicze |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.