Zacisk bez stałego ogranicznika do wyłącznika zbliżeniowego
Technika zamocowań
Dostępne w:
19 Wersje
Nasze uchwyty zaciskowe bez stałego ogranicznika oferują bezpieczną ochronę, pozycjonowanie i mocowanie w jednym. Charakteryzują się one łatwym montażem oraz solidną konstrukcją. Możesz wybierać spośród różnych rozmiarów i wzorów, takich jak mosiądz, stal nierdzewna lub powłoka PTFE.
Cechy szczególne
- łatwa wymiana czujnika
- bezpieczna ochrona i precyzyjne pozycjonowanie
- elastyczny i solidny
- różne rozmiary od D2 do D30, jak również wersje z tworzywa sztucznego, niklowanego mosiądzu, aluminium i stali nierdzewnej
- Dostępne wersje z certyfikatem EHEDG
Dostępność
19 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Materiał | Zastosowanie | Wymiary | Cechy dodatkowe | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
5.54 EUR | Mosiądz niklowane | do czujników i światłowodów Ø3 | 5 x 7 mm | ||
BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
5.54 EUR | Mosiądz niklowane | do czujników i światłowodów Ø4 | 6 x 7 mm | ||
BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
6.64 EUR | Mosiądz niklowane | do czujników Ø8 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
43.58 EUR | Aluminium anodyzowane | do indukcyjnego systemu do pomiaru położenia BIP XXX-XXX-03-… | 30 x 23 x 30 mm | ||
BAM000WBAM MC-XA-002-D06,5-2 |
6.51 EUR | Mosiądz niklowane | do czujników Ø6.5 mm | 8 x 11 mm | ||
BAM00TFBOS 21-KH-1 |
6.2 EUR | Aluminium anodyzowane | do BOS 21, do BOS 50K | 9 x 15.5 x 14 mm | ||
BAM037TBAM MC-XA-054-D02,0-4 |
17.22 EUR | Mosiądz niklowane | do czujników i światłowodów Ø2 | 8 x 10 mm | ||
BAM037UBAM MC-XA-054-D03,0-4 |
16.59 EUR | Mosiądz niklowane | do czujników i światłowodów Ø3 | 8 x 10 mm | ||
BAM038TBAM MC-XA-054-D06,0-4 |
11.45 EUR | Mosiądz niklowane | for sensors Ø6 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM038UBAM MC-XA-054-D06,5-4 |
11.55 EUR | Mosiądz niklowane | do czujników Ø6.5 mm | 10 x 12 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.