Uchwyty uniwersalne
Technika zamocowań
Dostępne w:
108 Wersje
Nasze uniwersalne uchwyty można łączyć z systemem montażowym BMS. W tym celu oferujemy wybór form cylindrycznych (M8 do M36) i sześciennych w wielu różnych wielkościach i wersjach z różnych materiałów, jak stal nierdzewna, stal cynkowana, aluminium anodowane czy tworzywo sztuczne odporne na zużycie i działanie oleju.
Te uniwersalne uchwyty o wysokiej jakości zostały skonstruowane i przetestowane dla czujników Balluff. Wyróżniają się precyzją i wytrzymałością.
Najważniejsze cechy
- szybkie i proste zastosowanie
- elastyczne wykorzystanie, dostosowane do danej aplikacji
- optymalny stosunek ceny do jakości
Dostępność
108 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wersja | Materiał | Zastosowanie | Wymiary | Cechy dodatkowe | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00N5SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 3 |
3.78 EUR | Ø 28-39 mm | Stal nierdzewna (1.4301) | do czujników pola magnetycznego BMF | |||
BAM00F2BES 18,0-BS-1 |
8.19 EUR | Obejma mocująca | PA 6 | do czujników Ø18 mm i M18, do głowic do odczytu/zapisu Ø18 mm | 36 x 12 x 26 mm | ||
BAM00CHBES 12,0-KB-5-F |
10.08 EUR | Blok zaciskowy | PC | do czujników Ø12 mm, do czujników M12 | 30 x 18 x 24 mm | ||
BAM00EYBES 18-HW-1 |
4.94 EUR | Uchwyt mocujący | Aluminium | do czujników M18, do stałego ogranicznika M18 | 30 x 40 x 40 mm | ||
BAM0269BAM MC-XA-027-D08,0-1 |
16.59 EUR | Obejma mocująca | Aluminium anodyzowane | do czujników Ø8 mm | 12 x 15 x 27 mm | ||
BAM00N3SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 1 |
3.78 EUR | Ø 11-19 mm | Stal nierdzewna (1.4301) | do czujników pola magnetycznego BMF | |||
BAM00N6SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 4 |
3.78 EUR | Ø 38-49 mm | Stal nierdzewna (1.4301) | do czujników pola magnetycznego BMF | |||
BAM00N4SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 2 |
3.78 EUR | Ø 18-29 mm | Stal nierdzewna (1.4301) | do czujników pola magnetycznego BMF | |||
BAM00A8BES 08,0-KB-5-F |
8.51 EUR | Blok zaciskowy | PC | do czujników Ø8 mm, do czujników M08 | 22 x 15 x 20 mm | ||
BAM00F8BES 18,0-KB-3-F |
13.97 EUR | Blok zaciskowy ze stałym ogranicznikiem | PA 6 | do czujników Ø18 mm, do czujników M18 | 40 x 24 x 30 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.