- Nowe możliwości dzięki IO-Link
- Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice
- Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych
- Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
- Od układu hydraulicznego do cyfrowego rozwiązania napędu
- Inteligentne napędy pneumatyczne
- Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce
Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
Efektywność energetyczna i wysoka dokładność pozycjonowania
Nowoczesne, kompaktowe napędy hydrauliczne złożone z hydrauliki i elektroniki, są połączeniem inteligencji i siły. Dzięki temu można obniżyć koszty instalacji i obsługi, a pod względem zużycia energii zaoszczędzić do 80 % na jednej osi.
Kompaktowy napęd składa się z zamkniętego obiegu oleju, z siłownikiem, pompą, blokiem sterowniczym i zbiornikiem oraz z serwomotoru pompy, systemu sterowania z interfejsem oraz czujników do kontroli ciśnienia, temperatury i położenia.
W przypadku systemów z zamkniętym obiegiem oleju w kompaktowych napędach dostarczamy zintegrowane systemy pomiaru położenia, zapewniające niezawodne sprzężenie zwrotne i wysoką dokładność pozycjonowania. Jak również kompaktowe inteligentne czujniki do pomiaru ciśnienia i temperatury. Oprócz danych procesowych Raportują one bieżące stany operacyjne i umożliwiają konserwację predykcyjną. Poprzez interfejsy danych zintegrowane z napędem - fieldbus, Ethernet, OPCUA lub IO-Link - autonomiczna oś komunikuje się ze sterownikiem maszyny lub bezpośrednio w chmurze. Do zamkniętych obiegów cieczy napędów kompaktowych otrzymasz w firmie Balluff możliwy do integracji przetwornik pomiarowy, dostarczający niezawodnie sygnał zwrotny w celu zapewnienia wysokiej dokładności pozycjonowania. Dostępne są również kompaktowe, inteligentne czujniki do pomiaru ciśnienia i temperatury. Udostępniają one dokładną informację na temat stanu pracy systemu dzięki czemu możliwe jest precyzyjne planowanie remontów. Za pomocą wbudowanych w napęd interfejsów komunikacyjnych – sieci przemysłowe, Ethernet, OPC UA – autonomiczne napędy komunikacją się ze sterowaniem maszyny lub udostępniają dane do systemów analitycznych.