Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontrola ciśnienia w kompletnym układzie napędowym

Kontrola ciśnienia w kompletnym układzie napędowym

Za pomocą naszych czujników ciśnienia możesz kontrolować ciśnienie w całym układzie napędowym, czerpiąc przy tym korzyści z prostej obsługi i wysokiej dokładności. Dzięki dużemu wyświetlaczowi i prostej koncepcji obsługi zgodnej z VDMA możesz sparametryzować je w prosty i szybki sposób. Ponadto aktualne ciśnienie w systemie wskazywane jest na jasnym wyświetlaczu LED. Ponieważ wyświetlacz i wyjście elektryczne można obracać w pozycję niezależną od kołnierza, te kompaktowe czujniki można instalować z dużą elastycznością w sposób pozwalający na oszczędność miejsca.

Najważniejsze cechy

  • binarne wyjścia przełączające lub analogowe sygnały wyjściowe
  • IO-Link do ciągłej diagnozy
  • dostępne w wersjach do –40 °C do pracy w trudnym otoczeniu

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław