- Nowe możliwości dzięki IO-Link
- Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice
- Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych
- Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
- Od układu hydraulicznego do cyfrowego rozwiązania napędu
- Inteligentne napędy pneumatyczne
- Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce
Inteligentne napędy pneumatyczne
IO-Link umożliwia precyzyjne liniowe sprzężenie zwrotne
Bezdotykowe czujniki magnetyczne do detekcji pozycji krańcowych i pośrednich od dawna są standardem w automatyce pneumatycznej. Precyzyjnie wykrywają aktualną pozycję - zarówno w sterowanych pneumatycznie standardowych elementach wykonawczych, takich jak siłowniki czy chwytaki jak i w specjalnych aplikacjach pneumatycznych np. wkrętarki, silnikach czy napędach liniowych.
Wraz z rozwojem cyfryzacji w automatyce niezbędne stały się bardziej inteligentne, proste w integracji z systemami sieciowymi pneumatyczne elementy wykonawcze. Po pierwsze mają one ciągle monitorować położenie tłoka tak, aby możliwe było automatyczne ustawianie pozycji. Po drugie mają umożliwić - poza rejestracją właściwych danych pomiarowych - uzyskiwanie obszernych informacji serwisowych i diagnostycznych.
Przetworniki położenia i czujniki z IO-Link całkowicie spełniają te wymogi. Ta inteligentna technologia dostarcza wszystkich wymaganych danych i zapewnia doskonałą liniową informację o położeniu dla sprzężenia zwrotnego w sterowaniu. Uczyni z Twojego pneumatycznego elementu wykonawczego optymalne rozwiązanie z obsługą IIoT, sprawiając, że będziesz jednym z pionierów cyfryzacji w technologii napędów pneumatycznych.