Kontrola pozycji i procesu w automatycznych wkrętarkach

Kontrola pozycji i procesów w systemie przykręcania śrub

Nasze czujniki indukcyjne do zliczania elementów BES nadzorują każdą pojedynczą śrubę. Proces przykręcania kontrolują nasze przetworniki położenia BMP, mierząc w sposób ciągły zmianę skoku przy obracaniu. O prawidłowe dokręcenie śruby do oporu dbają nasze czujniki pola magnetycznego BMF.

Najważniejsze cechy

  • odpowiednia technologia czujników dla każdej funkcji
  • inteligentne czujniki z IO-Link sprawiają, iż system przykręcania śrub staje się zdolny do obsługi przez IIoT
  • za pomocą IO-Link można zminimalizować czasy przezbrajania, ponieważ parametry ustawiane są w sterowaniu

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław