- Nowe możliwości dzięki IO-Link
- Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice
- Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych
- Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
- Od układu hydraulicznego do cyfrowego rozwiązania napędu
- Inteligentne napędy pneumatyczne
- Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce
Kontrola pozycji tłoka na siłownikach pneumatycznych
Nasze kompaktowe, standardowe czujniki pola magnetycznego są optymalnym, klasycznym rozwiązaniem do kontroli pozycji tłoka na siłownikach. Czujnik wykrywa pole wbudowanego w tłok magnesu przez ściankę elementu wykonawczego - nawet przy wysokich prędkościach przemieszczania. Dzięki bezdotykowej funkcji ustalania pozycji czujniki pola magnetycznego marki Balluff działają absolutnie niezawodnie i nie podlegają zużyciu. Oznacza to: brak uszkodzeń na skutek tarcia, brak zakłóceń na stykach. Uzyskujesz wyłącznie czyste punkty przełączania.
Najważniejsze cechy
- montaż od góry we wpuście ceowym i teowym
- krótkie, zwarte formy konstrukcyjne z dużą siłą przytrzymującą oraz miniaturowe formy konstrukcyjne do siłowników o krótkim skoku oraz chwytaków
- brak podwójnych punktów przełączenia
- duża, bardzo jasna dioda umożliwiająca prostą diagnozę
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology