- Nowe możliwości dzięki IO-Link
- Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice
- Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych
- Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
- Od układu hydraulicznego do cyfrowego rozwiązania napędu
- Inteligentne napędy pneumatyczne
- Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce
Napędy pneumatyczne z dodatkowymi informacjami dla IIoT
Pneumatyczny układ napędowy z obsługą przez IIoT. Za pomocą naszych magnetycznych przetworników położenia BMP z IO-Link, które są kompatybilne prawie ze wszystkimi typami siłowników i uwidaczniają swoje zalety tam, gdzie jest mało miejsca. Absolutny przetwornik położenia mierzy z dużą dokładnością aktualną pozycję tłoka przez ściankę siłownika. Dzięki interfejsowi IO-Link uzyskasz rozszerzone możliwości parametryzacji oraz obszerne dane diagnostyczne. Dodatkowo uzyskasz informacje o statusie urządzenia, temperaturze roboczej oraz aktualnych warunkach otoczenia.
Najważniejsze cechy
- elastyczność dzięki modułowej koncepcji: do szerokiego zakresu siłowników o całkowitym skoku od 32 do 256 mm
- dokładne rezultaty: wysoka liniowość i powtarzalność
- przydatność dla przemysłu 4.0: Condition Monitoring i Predictive Maintenance
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology