Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice

Integracja rozwiązań w obszarze wysokiego ciśnienia

Ustalanie pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie perfekcyjnie nadają się do kontroli pozycji w hydraulice, na przykład do detekcji pozycji krańcowych siłowników hydraulicznych lub do nadzorowania położenia zaworów. Możliwość bezpośredniej integracji w strefie wysokiego ciśnienia, czujniki odporne są na ciśnienia do 500 bar.

A dzięki zakresowi temperatur do 120 °C i odległości przełączania do 2,5 mm znajdują bardzo uniwersalne zastosowania. Za pośrednictwem opcjonalnego wyjścia temperaturowego można równocześnie chronić siłownik przed przegrzaniem.

Do kontroli pozycji w siłownikach niemagnetycznych, znajdziesz u nas czujniki pola magnetycznego o uniwersalnym zastosowaniu.

Przykładowe zastosowania