Detekcja pozycji krańcowej siłownika
Ugruntowanym standardem kontroli pozycji krańcowych siłowników hydraulicznych stały się czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie. Rozpoznają one bezdotykowo i bez zużycia pozycje krańcowe skoku w siłownikach hydraulicznych. Jeśli użyjesz czujnika również do zwalniania przed pozycją krańcową, wówczas znacznie zwiększysz niezawodność osi. Aby móc radzić sobie z dużymi siłami również w ciasnych przestrzeniach, otrzymasz u nas czujniki M5 i M8 odporne na wysokie ciśnienie, przeznaczone do ograniczonych przestrzeni montażowych.
Najważniejsze cechy
- niezawodny standard do 500 bar
- do wszystkich wielkości siłowników i zaworów - formy konstrukcyjne od M5 do M16
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology