Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontrola pozycji krańcowych w siłownikach cięgnowych

Kontrola pozycji krańcowych w siłownikach cięgnowych

Precyzyjną kontrolę pozycji krańcowych siłowników hydraulicznych zapewnią nasze czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie ze stałym ogranicznikiem. Ten stały ogranicznik umożliwi Ci prosty montaż. Dodatkowo zyskasz na dużej swobodzie konstrukcji, gdyż odporna na ciśnienie obudowa jest obrotowa, dzięki czemu można ustawić wyjście przewodu w optymalnej pozycji.

Dodatkowy atut: Spośród różnych wielkości możesz wybrać u nas w prosty sposób czujnik pasujący do kształtu siłownika.

Najważniejsze cechy

  • Stały ogranicznik i obudowa odporna na wysokie ciśnienie w celu ułatwienia montażu
  • Możliwość ustawienia przewodu i wyjścia wtyczki odpowiednio do aplikacji dzięki obrotowej obudowie
  • ugruntowany standard US – wspiera konstruktorów urządzeń w międzynarodowej konkurencji

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław