Rozpoznawanie pozycji siłownika blokującego

Rozpoznawanie pozycji siłownika blokującego

Nasze czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie ustalają niezawodnie różne pozycje siłownika blokującego i sprawdzają, czy jest on zablokowany czy odblokowany. Zwiększa to niezawodność aplikacji i zapewnia efektywność. Dzięki zastosowaniu siłowników blokujących można na przykład znacznie zwiększyć efektywność energetyczną napędu hydraulicznego wtryskarek tworzyw sztucznych. Dzieje się tak dlatego, iż dzięki zablokowaniu podczas procesu wtryskiwania nie jest konieczne wysokie ciśnienie trzymające a zastosowany napęd hydrauliczny może być mniejszy.

Najważniejsze cechy

  • Zwiększenie efektywności energetycznej maszyn
  • Mały układ napędowy przyczynia się do oszczędności kosztów
  • Opcjonalnie z funkcją diagnozy - do kontrolowanego blokowania

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław