Ustalanie pozycji w niemagnetycznych siłownikach blokowych

Ustalanie pozycji w niemagnetycznych siłownikach blokowych

W siłownikach blokowych z materiałów niemagnetycznych, takich jak aluminium czy stal nierdzewna, różne pozycje tłoka można niezawodnie ustalać z zewnątrz, gdyż nasze czujniki pola magnetycznego ustalają zarówno pozycje krańcowe jak i pozycje środkowe. Dzięki IO-Link można w tym celu zdefiniować indywidualnie nawet osiem punktów przełączania. Czujniki o uniwersalnym zastosowaniu wykrywają przez ściankę siłownika pierścień z magnesem trwałym, wbudowanym w tłok.

Najważniejsze cechy

  • ustalanie pozycji krańcowych i środkowych - uniwersalne zastosowanie
  • wersje IO-Link - możliwość zaprogramowania do ośmiu punktów przełączania
  • bardzo mała forma konstrukcyjna - możliwość integracji we wpuście ceowym i teowym
  • dostępne warianty z jedną wtyczką dla dwóch czujników o wielkości M8 lub M12 – możliwość prostego podwojenia czujników za pomocą multibloku interfejsów / rozdzielacza czujników

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław