- Nowe możliwości dzięki IO-Link
- Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice
- Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych
- Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
- Od układu hydraulicznego do cyfrowego rozwiązania napędu
- Inteligentne napędy pneumatyczne
- Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce
Nowe możliwości dzięki IO-Link
Innowacyjne rozwiązania zapewniają wysoką dostępność urządzeń
Oferujemy szeroką gamę urządzeń o wszechstronnym zastosowaniu, składająca się z kompaktowych czujników, zintegrowanych systemów oraz inteligentnych modułów sieciowych. Dzięki naszej wiedzy możesz niezawodnie kontrolować ciśnienie, poziom, temperaturę i położenie.
Nasz oferta obejmuje wysokiej jakości rozwiązania do detekcji położenia oraz pozycji krańcowych, a także do pomiaru poziomu i przepływu w siłownikach, zaworach i chwytakach. I to dla praktycznie wszystkich typów siłowników - również z materiału niemagnetycznego lub do aplikacji w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki naszym systemom redundantnym spełnisz najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Nasze czujniki i systemy pomiarowe wykrywają niezawodnie pozycję w siłownikach praktycznie w każdej sytuacji. Za pomocą czujników procesowych ciśnienia i temperatury możesz kontrolować na przykład prawidłową lepkość oleju.
Niezależnie od tego, czy chodzi o napędy hydrauliczne czy pneumatyczne, zapewniamy precyzyjną liniową informację zwrotną. Nasze inteligentne przetworniki położenia można optymalnie zintegrować wewnątrz siłowników hydraulicznych. Dzięki szerokim możliwościom komunikacyjnych naszych urządzeń możesz je w bardzo prosty sposób zintegrować w ramach infrastruktury IIoT.
Zakres naszej oferty
czujniki do ciągłego monitorowania położenia i pozycji krańcowych w siłownikach hydraulicznych i zaworach
czujniki pojemnościowe do kontroli cieczy
czujniki ciśnienia do kontroli układów hydraulicznych
czujniki temperatury i czujniki przepływu
rozwiązania sieciowa i połączeniowe do komunikacji przemysłowej
globalne wsparcie, zajmujące się doradztwem technicznym, dystrybucją, serwisem posprzedażnym i dostarczaniem części zamiennych