Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych

Bezpieczne sterowanie dzięki niezawodnej informacji zwrotnej o położeniu

Niezawodna sygnalizacja zwrotna pozycji firmy Balluff zapewnia bezpieczeństwo

Jeżeli potrzebna jest wysoka niezawodność i precyzja napędy hydrauliczne z wbudowanymi magnetostrykcyjnymi przetwornikami położenia są pierwszym wyborem. System zabudowany wewnątrz siłownika hydraulicznego gwarantuje precyzyjny odczyt rzeczywistej wartości położenia tłoczyska.

Szeroki wybór interfejsów daje możliwość prostego doboru przetwornika do systemu sterowania w danej aplikacji. Dodatkowo długości pomiarowe od 25 do 7500 mm zapewniają zastosowanie w większości aplikacji. Do siłowników pneumatycznych wykonanych w większości z materiałów niemagnetycznych proponujemy inteligentne magnetyczne przetworniki pomiarowe. Ten absolutny przetwornik położenia określa położenia tłoka z dużą dokładnością poprzez ściankę cylindra dzięki magnesowi zamontowanemu na tłoczysku. Ponadto jest szybki w montażu i nie trzeba się przy tym przejmować kształtem wpustu w siłowniku.

Przykładowe zastosowania