- Nowe możliwości dzięki IO-Link
- Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice
- Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych
- Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
- Od układu hydraulicznego do cyfrowego rozwiązania napędu
- Inteligentne napędy pneumatyczne
- Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce
Precyzyjny pomiar pozycji w hydraulice przemysłowej
Przetworniki położenia Balluff wypracowały sobie pozycję standardu niezawodnego, superdokładnego pomiaru pozycji w hydraulice przemysłowej. Ich odporność na ciśnienie do 1000 bar odpowiada odporności siłownika hydraulicznego. Bezdotykowa zasada działania gwarantuje brak zużycia i prawie nieograniczoną żywotność. Nasze systemy absolutne nie wymagają ponadto przejazdu referencyjnego. Ich superprecyzyjny sygnał wyjściowy jest dostępny jako sygnał absolutny z chwilą uruchomienia w sterowaniu.
Najważniejsze cechy
- Odporność na ciśnienia do 1000 bar - rozszerzony zakres zastosowania
- Długości pomiarowe do 7620 mm
- Interfejsy: analogowy, cyfrowy, fieldbus, Ethernet
- Wysoka odporność na uderzenia i wibracje
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology