Przetworniki położenia do hydrauliki mobilnej

Rozpoznawanie pozycji w hydraulice mobilnej

Za pomocą czujników można znacznie wydłużyć żywotność mobilnych maszyn roboczych oraz zwiększyć bezpieczeństwo. Przetworniki położenia BTL AR niezawodnie ustalają pozycje tłoków mobilnych siłowników hydraulicznych. Ich niewielka forma konstrukcyjna sprawia iż znajdą swoje zastosowanie zarówno w ciasnych łożyskach przegubowych, w siłownikach z uchami jak i w siłownikach o dużej średnicy.

Najważniejsze cechy

  • Certyfikaty EMC umożliwiają eksploatację bez zakłóceń
  • Posiadają certyfikat E1 do zastosowań mobilnych
  • Mała obudowa, umożliwiająca perfekcyjną integrację
  • Przemyślany system wtykowy "na klik" ułatwia montaż

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław