Intralogistyka

Zwiększ prędkość i zyskaj na jakości

Intralogistyka

Zwiększ efektywność i szybkość swoich wewnętrznych procesów logistycznych dzięki rozwiązaniom automatyzacyjnym firmy Balluff. W porównaniu z procesami czysto ręcznymi, automatyzacja inwentaryzacji, przemieszczania materiałów, transportu, magazynowania i pobierania, kompletacji i sortowania pomaga obniżyć koszty i zmniejsza podatność na błędy.

Przechowywanie i odzyskiwanie: Opanowanie różnorodności - czas pod kontrolą

Przedsiębiorstwa we wszystkich branżach stoją przed wyzwaniem - stałej kontroli zapasów, ruchów materiałowych czy może niezawodnego unikania błędów. Zautomatyzowane procesy umożliwiają przechowywanie i pobieranie nawet większych ilości - w krótszym czasie i z większą precyzją. Dlatego też coraz częściej dynamiczne systemy wahadłowe oraz maszyny magazynowe zastępują ręczną pracę w magazynie.

Gwarantują one efektywne zaopatrzenie w potrzebne towary, zapewniają ciągłość pracy w połączeniu z niezawodnymi komponentami i zapewniają wysoką przepustowość. Dokładność kompletacji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie identyfikacji oraz przejrzystość dzięki sterowanym programowo opcjom sterowania.


Transport i przenoszenie: Zautomatyzowane systemy magazynowe

Transport, sortowanie, załadunek i rozładunek, buforowanie, sztauowanie - zadania w intralogistyce są tak różnorodne, że w ostatecznym rozrachunku liczy się przepustowość i dostępność we właściwym miejscu i czasie. Czy to w kartonach, pojemnikach, na paletach, czy na wózkach, towar musi dotrzeć z punktu A do punktu B tak sprawnie, jak to tylko możliwe. I to z maksymalną elastycznością, ponieważ rozmiary partii stają się coraz mniejsze ze względu na postępującą indywidualizację.

Zautomatyzowane systemy magazynowe stanowią podstawę optymalnego rozwiązania transportowego. W tym celu dostarczamy innowacyjne rozwiązania w zakresie identyfikacji, abyś zawsze wiedział, gdzie znajdują się Twoje towary. Dzięki naszym czujnikom, kablom i technologii sieciowej wspieramy Państwa również w optymalizacji procesów wewnętrznych - od nośnika ładunku, poprzez system sterowania, aż po system przenośników.


Sortowanie i kompletowanie: Prawidłowy montaż elementów

Niezawodne sortowanie i komisjonowanie - niezależnie od tego, czy dotyczy produkcji, czy zamówień klientów - jest jednym z najbardziej złożonych i pracochłonnych procesów w intralogistyce. Aby obniżyć koszty, powiązane zadania są stale zautomatyzowane lub częściowo zautomatyzowane.

Nasze komponenty i systemy automatyki wspierają Państwa w efektywnej realizacji takich projektów. W centrum zainteresowania znajduje się optymalizacja kosztów w zakresie identyfikacji i kontroli jakości, jak również transportu i etykietowania. Bądźcie pewni, że nawet tam, gdzie "w pełni zautomatyzowane" rozwiązania nie są możliwe, można wykorzystać potencjał oszczędności: np. dzięki robotom współpracującym lub systemom pick-to-light, które specjalnie odciążają pracowników.

Downloads

  • Industry brochure intralogistics