Kontrola przepływu materiału

Kontrola przepływu materiału (rozwiązanie tunelowe)

System tuneli RFID firmy Balluff, opracowany specjalnie z myślą o wytrzymałej automatyce przemysłowej, umożliwia szybką identyfikację dużej liczby obiektów - pojedynczo lub w tłumie rozmieszczonych. W tym celu wyposażamy wszystkie towary w transponder, który może zostać odczytany podczas przejazdu przez tunel w zasięgu detekcji anten RFID. W ten sposób informacja o właściwym materiale oraz miejscu i czasie nagrania jest przesyłana bezpośrednio do wiodącego systemu informatycznego.
Aby zapewnić, że skorzystają Państwo z rozwiązania optymalnie dostosowanego do Państwa wymagań, protokół transportowy (SOAP, REST API, ...) jest projektowany specjalnie dla Państwa systemu zarządzania magazynem (WMS), systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub systemu zapewnienia jakości i tutaj wdrażany.

Szczegóły

  • Indywidualne rozwiązania 360° IIoT
  • Integracja możliwa również w istniejących systemach przenośników
  • Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykrywaniu towarów

Powiązane tematy

Downloads

  • Industry brochure intralogistics