Kontrola przepływu materiału
W magazynie lub w obszarach magazynowych o dużej przepustowości wykonuje się wiele przesunięć materiałów. Dzięki temu zawsze dokładnie wiemy, jakie zapasy opuszczają magazyn i jakie pozycje są do niego wprowadzane. Zapis jest idealnie zautomatyzowany, bez konieczności ręcznego skanowania przez pracownika.
Nasza stacjonarna bramka RFID jest tutaj optymalnym rozwiązaniem. Wykrywa obiekty w odległości do 6 metrów w pełni automatycznie, partiami. Oszczędza to czas i jednocześnie minimalizuje liczbę błędów. Aby zapewnić dodatkowe wskazówki dla użytkownika, można bezpośrednio zintegrować naszą lampkę sygnalizacyjną SmartLight. Dzięki tej wizualizacji zawsze masz przegląd tego, co się dzieje.
Cechy specjalne
- automatyczne, zoptymalizowane czasowo i prawidłowe rejestrowanie ruchów towarów
- minimalizacja błędów - brak pomyłek lub zapomnienia
- większa dokładność danych inwentaryzacyjnych dzięki synchronizacji inwentaryzacji cyfrowej z rzeczywistą
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure intralogistics