Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Opakowania, artykuły spożywcze, napoje, farmacja i kosmetyka

Kompletne rozwiązania z zakresu napełniania i pakowania

Opakowania, artykuły spożywcze, napoje, farmacja i kosmetyka

W przemyśle opakowaniowym, spożywczym, przemyśle produkcji napojów, przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym panują wysokie standardy techniczne i wymagające warunki otoczenia. Aby kształtować te procesy produkcji w sposób możliwie efektywny i ekonomiczny, pożądane są elastyczne rozwiązania automatyzacyjne. To właśnie umożliwiają nasze czujniki. Podzespoły Balluff gwarantują wysoką prędkość taktów, szybszy przebieg procesów oraz absolutną niezawodność we wszelkich warunkach zastosowania.

Balluff jest w tym zakresie specjalistą. Nasze podzespoły doskonale radzą sobie z trudnym otoczeniem, najsurowszymi przepisami higienicznymi i minimalnymi tolerancjami wymiarowymi. W ten sposób zapewnimy Ci modularność, elastyczność, bezpieczeństwo i przejrzystość. Od dostawy produktu, aż po pakowanie gotowego produktu: Dzięki temu zrealizujesz najwyższą dostępność urządzenia i zapewnisz maksymalną efektywność w całym procesie.

Przemysł opakowaniowy: Maszyny do paletowania i rozpaletowania

Precyzja i efektywność aż po wielkości serii równą 1

Od maszyn do produkcji opakowań wymagana jest absolutna precyzja i najwyższa elastyczność. I to zarówno przy dużej ilości sztuk jak i przy małych seriach aż po wielkość serii równą 1. Zapewnimy.

Ci nasze profesjonalne wsparcie w zakresie częstej zmiany formatu, bezpiecznego przepływu materiałów z wykorzystaniem Track-and-Trace oraz prawidłowej obsługi różnych pakietów i materiałów opakowaniowych. Dzięki czujnikom i rozwiązaniom systemowym Balluff na pewno osiągniesz żądaną elastyczność i prędkość produkcji.

Paletowanie i rozpaletowanie skrzyń i kartonów wymaga absolutnej precyzji i najwyższej elastyczności. Równocześnie trzeba przepakowywać maksymalne ilości. Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia firmy Balluff w zakresie bezpiecznego przepływu materiałów z wykorzystaniem Track-and-Trace, prawidłowej obsługi najróżniejszych pakietów oraz prawidłowego obchodzenia się z materiałem opakowaniowym. Jednocześnie nasze czujniki zapewniają precyzyjne pozycjonowanie a więc bezproblemowy proces pakowania.


Przemysł opakowaniowy: Maszyny do opakowań z rękawa i opakowań kartonowych

Precyzja i efektywność aż po wielkości serii równą 1

Od maszyn do produkcji opakowań wymagana jest absolutna precyzja i najwyższa elastyczność. I to zarówno przy dużej ilości sztuk jak i przy małych seriach aż po wielkość serii równą 1. Zapewnimy Ci nasze profesjonalne wsparcie w zakresie częstej zmiany formatu, bezpiecznego przepływu materiałów z wykorzystaniem Track-and-Trace oraz prawidłowej obsługi różnych pakietów i materiałów opakowaniowych. Dzięki czujnikom i rozwiązaniom systemowym Balluff na pewno osiągniesz żądaną elastyczność i prędkość produkcji.

W przypadku maszyn do opakowań z rękawa i opakowań kartonowych różnorodność rozwiązań wymaga najwyższej elastyczności. Maszyny wytwarzają najróżniejsze kształty worków i opakowań, ponieważ coraz nowsze koncepcje opakowań mają przyciągać uwagę klientów. Wielkości partii stają się przez to coraz mniejsze i pociągają za sobą częstą zmianę formatu. Dzięki produktom Balluff z pewnością osiągniesz żądaną elastyczność i prędkość.


Przemysł spożywczy: Przetwórstwo mięsa

Gwarantowane wysokie standardy higieny

W przemyśle spożywczym obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny i jakości. Tylko wówczas, gdy te wysokie standardy uwzględniane są już przy konstruowaniu maszyn, można uzyskać żądaną, wysoką jakość produktów końcowych. Balluff zapewnia różnorodne czujniki i rozwiązania systemowe dla stref wymagających wysokiej higieny, które nawet w surowych warunkach zapewniają wysoką niezawodność i elastyczność.

Również w dziedzinie przetwórstwa mięsa najwyższy priorytet ma czystość. Tylko wówczas, gdy standardy higieny są uwzględniane już przy konstruowaniu maszyn, można osiągnąć wysoką jakość produktu końcowego. Mamy w ofercie szeroką paletę czujników dla stref wymagających wysokiej higieny, które nawet w surowych warunkach zapewniają wysoką niezawodność i elastyczność.


Przemysł spożywczy: Mleczarstwo

Gwarantowane wysokie standardy higieny

W przemyśle spożywczym obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny i jakości. Tylko wówczas, gdy te wysokie standardy uwzględniane są już przy konstruowaniu maszyn, można uzyskać żądaną, wysoką jakość produktów końcowych. Balluff zapewnia różnorodne czujniki i rozwiązania systemowe dla stref wymagających wysokiej higieny, które nawet w surowych warunkach zapewniają wysoką niezawodność i elastyczność.

W przemyśle mleczarskim obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny i jakości. Właśnie dlatego konieczna jest bieżąca i przejrzysta produkcja w modułowo skonstruowanych liniach produkcyjnych w celu zapewnienia efektywnego przetwórstwa. Tylko w ten sposób można zapewnić możliwość śledzenia i elastyczność. Dzięki naszej bogatej ofercie produktów uda Ci się optymalnie dostosować swoje urządzenia i maszyny do wymogów Twoich klientów.


Przemysł farmaceutyczny: Elastyczne i niezawodne rozwiązywanie różnorodnych zadań z zakresu pakowania

Zastosowania w przemyśle farmaceutycznym wymagają wysokiej niezawodności, minimalnych tolerancji pomiarowych i możliwości elastycznej integracji czujników w urządzeniach. Do tych wymogów dochodzą najróżniejsze zadania. Od pozycjonowania i doprowadzania produktów poprzez wkładanie i oznaczanie po kontrolę i zamykanie substancji płynnych lub stałych. Równocześnie czujniki muszą radzić sobie z różnymi opakowaniami, jak ampułki, buteleczki, puszki czy blistry. Oczywiście zawsze w stałej, wysokiej jakości.


Przemysł produkcji napojów: Wysoka prędkość produkcji i szybki, efektywny proces napełniania

W liniach rozlewniczych panują wysokie wymogi techniczne i trudne warunki otoczenia. Czujniki Balluff doskonale nadają się do tego. Dbają one o to, aby napoje rozlewane były w warunkach aseptycznych i sterylnych, butelki prawidłowo zamknięte i właściwie oklejone etykietami. Podzespoły Balluff zapewniają wysoką prędkość produkcji i szybki, efektywny proces napełniania.


Mycie strumieniem o wysokim ciśnieniu i higiena: Higieniczne czujniki wysokiej jakości o stopniu ochrony IP69K do wszelkich zastosowań wymagających mycia

Łatwe w czyszczeniu i nienaganne pod względem higienicznym maszyny i urządzenia są niezwykle ważne tam, gdzie dostarczane, produkowane, przetwarzane lub pakowane są artykuły spożywcze, napoje, produkty farmaceutyczne lub kosmetyki. Dla zamontowanych czujników oznacza to, że muszą posiadać możliwość mycia tak, aby wytrzymać częste i intensywne cykle mycia i dezynfekcji na przykład w urządzeniach wtryskowych.

I nie tylko to - jeśli czujniki mają bezpośredni kontakt z wrażliwymi lub łatwo psującymi się środkami żywnościowymi, muszą być wykonane według standardów higienicznych przeznaczonych dla środków spożywczych. Tylko w ten sposób można uniknąć niekorzystnego wpływu na smak i strawność produktu, czy nawet jego zanieczyszczenia.

Dla tych wrażliwych obszarów wymagane są więc systemy w obudowach i szafach sterowniczych, które są odporne na bakterie i inne szkodliwe mikroorganizmy. Tylko wówczas, gdy standardy higieny są uwzględniane już przy konstruowaniu maszyn, można zapewnić wysoką jakość produktu końcowego. Czujniki IP69K marki Balluff z funkcją Washdown plus są wyjątkowo szczelną konstrukcją i są absolutnie niezawodne w ekstremalnych warunkach zastosowania, dzięki czemu spełniają wymagania Ecolob. Są odporne na korozję i środki czyszczące oraz perfekcyjnie zabezpieczone przed wodą, gdyż przy co najmniej 1000 cykli czyszczenia nasze produkty wielokrotnie przewyższają stopień ochrony IP69K.

Co mamy dla Ciebie w ofercie?

Czy w bezpośrednim kontakcie z artykułami spożywczymi, przy myciu pod wysokim ciśnieniem czy w obszarze nie mającym styczności z żywnością: w zależności od tego, gdzie zastosujesz podzespoły w maszynie, muszą one spełniać różne wymagania. Mamy w ofercie dla Ciebie właściwe rozwiązanie dla wszystkich wymogów – od czujników IP69K po odpowiednie przewody. Są one odporne na środki czyszczące i korozję, posiadają wysoki stopień ochrony IP69K i dlatego są absolutnie niezawodne również w ekstremalnie trudnych warunkach zastosowania. Dodatkowo nasze podzespoły spełniają przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, potwierdzone przez takie instytucje jak EHEDG, FDA i 3-A. Standardy higieny i wysoka jakość wykonania znajdują się u nas na pierwszym miejscu.

  • pojemnościowe czujniki poziomu do kontaktu z medium z kompensacją piany i osadów, do wyboru z interfejsem IO-Link

  • przetworniki położenia do pomiaru poziomu w zastosowaniach wymagających bardzo wysokiej jakości napełnienia, z wytrzymałą obudową ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia bardzo długiej żywotności w ekstremalnych warunkach

  • czujniki optoelektroniczne widełkowe do ustalania poziomu w celu szybkiej i niezawodnej kontroli bez regulacji

  • moduły wejść/wyjść w wytrzymałej obudowie do niezawodnej i bezbłędnej transmisji sygnałów

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage