Niezawodne sterowanie i identyfikacja skidów lakierniczych
Wyposażenie trasy lakierniczej w niezawodny system RFID marki Balluff pozwala zapewnić możliwość identyfikacji wszystkich operacji roboczych. Wszystkie dane są automatycznie selekcjonowane i zapisywane, a skidy są prowadzone automatycznie przez proces produkcji. W tym celu posiadają one wytrzymałem na wysoką temperaturę nośniki danych do +220 °C i są wykonane w stopniu ochrony IP68/69K. Po połączeniu ich z antenami o zasięgu zapisu i odczytu od 300 do 400 mm oferują one doskonałe rozwiązanie dla każdej lakierni.
Najważniejsze cechy
- nośniki danych wytrzymałe na temperaturę do +220 °C
- duże zasięgi
- rozwiązania dla stref ochrony przeciwwybuchowej, strefa 2
Downloads
-
Industry brochure automotive