Bezdotykowa transmisja energii i danych do chwytaków robota
Sprzęgła indukcyjne są właściwym wyborem w przypadku robotów i zautomatyzowanej wymiany chwytaków.Ich zastosowanie pozwala na bezprzewodowy transfer energii i danych przez szczelinę powietrzną. Jakość i wydajność naszych urządzeń potwierdza niewrażliwość transmisji sygnałów na zakłócenia spowodowane warunkami otoczenia, np. występowaniem środków adhezyjnych zawierających parafinę. Bezprzewodowa zasada działania zapewnia bezawaryjność i ciągłość pracy, w przeciwieństwie do konwencjonalnych styków mechanicznych, które narażone sa na uszkodzenia. Dodatkowo zyskujemy imponujący promień zakresu działania robota - 360.
Najważniejsze cechy
- Bezobsługowa transmisja bez mechanicznego zużycia i pękania przewodów
- Prosta instalacja metodą plug and play
- Krótkie czasy zmiany wyposażenia dzięki zautomatyzowanej wymianie chwytaka
- Zwiększenie kontroli funkcyjnych w niedostępnych dotychczas miejscach
- Proste podłączenie sieciowe przy użyciu IO-Link
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure automotive