Kontrola pozycji otwarcia klap pieców do wytapiania
Inklinometry firmy Balluff idealnie sprawdzają się trudnych warunkach przemysłowych zapewniającprecyzyjną kontrolę położenia klap bez względu na etap procesu odlewniczego. Dzięki bezdotykowej, bezwzględnej zasadzie pomiaru czujniki nachylenia dokonują pomiaru kąta ruchomych części maszyn i gwarantują ich prawidłową pozycję. Czujniki nachylenia marki Balluff wyróżniają się wysoką dokładnością pomiaru oraz prostotą montażu. Dodatkowo można zdefiniować punkty przełączające.
Najważniejsze cechy
- Swobodne pozycjonowane dzięki funkcji kalibracji
- Duży zakres kątów ± 90°
- Precyzyjna regulacja dzięki dużej dokładności 0,8°
- Przystosowany do pracy w trudnych warunkach - rozszerzony zakres temperatur –20…+85°C
Downloads
-
Industry brochure automotive