Pewne wykrywanie form na prowadnicach

Pewne wykrywanie wytłoczek na ześlizgach

Jednym z ostatnich etapów procesu tłoczenia jest transport gotowych produktów do miejsca składowania. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu monitoruje się trasy ześlizgu tak aby upewnić sie, że nie pozostały na nich żadne elementy, które mogłyby uszkodzić narzędzie. Rozwiązaniem, które to zapewnia jest zastosowanie czujników indukcyjnych o szerokim zakresie działania, sięgającym 300mm. Dodatkowa zaleta dla użytkownika: Możliwość ustawienia punktu przełączającego o wartości 30mm.

Najważniejsze cechy

  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • Niewrażliwe na zanieczyszczenia, odporne na zwarcia
  • Pewność wykrycia elementów metalowych

Downloads

  • Industry brochure automotive

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław