Pomiar pozycji matrycy i ramion

Pomiar pozycji poduszek ciągowych i suwaków

Przetworniki położenia marki Balluff pozwalają niezawodnie kontrolować matryce i ramiona prasy. Wbudowany w siłowniku hydraulicznym układ pomiarowy w sposób ciągły sprawdza aktualną pozycjęmatrycy. Występowanie wstrząsów i sił poprzecznych nie ma wpływu na układ pomiarowy, którego zasada działania oparta jest na zjawisku magnetostrykcji. Stosując niezawodne rozwiązania marki Balluff uzyskuje się zawsze precyzyjny wynik pomiaru oraz zapewnia najwyższą jakość produktów końcowych.

Najważniejsze cechy

  • Maksymalna długość pomiaru 7620 mm
  • Precyzyjny i niezawodny pomiar
  • Nardzo wysoka liniowość i rozdzielczość do 1 µm
  • Bezdotykowa zasada działania - brak zużycia mechanicznego
  • Prosta instalacja - dostępnych wiele interfejsów (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analogowo)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław