Kontrola wysokości sztapli

Kontrola wysokości sztaplowania w zamkach klamkowych

Naszeoptoelektroniczne czujniki odległości kontrolują wysokość stosu blach tuż przed procesem spawania. Zamontowane ponad stosem, wykorzystują funkcje pomiaru przebiegu wiązki światła (TimeOfFlight)czas biegu światła, aby dokładnie i szybko ustalić odległość. Analogowy sygnał wyjściowy podaje informację interpretowaną jako ilość pozostających części. W ten sposób jest zapewniona ciągła produkcja i roboty dysponują przez cały czas dostateczną ilością materiału.

Najważniejsze cechy

  • duża odporność na materiału, koloru i stopnia odbicia światła od obiektu
  • duży zakres roboczy do maksymalnie 5 m
  • proporcjonalny do odległości analogowy sygnał wyjściowy
  • brak dodatkowych środków ochronnych, laser klasy 1

Downloads

  • Industry brochure automotive

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław