Identyfikacja surowca

Identyfikacja surowca

Zidentyfikuj swoje surowce do produkcji mieszanki kauczukowej, zanim wsypiesz je do mieszalnika. Tę kontrolę jakości całkowicie niezawodnie wykonają za Ciebie nasze proste w użyciu, ręczne czytniki kodów. Mobilne, ergonomiczne czytniki pomogą Ci w zachowaniu zasady first-in-first-out, dokładnym przestrzeganiu receptury i zapewnieniu wszystkich istotnych kryteriów jakościowych. W tym celu te lekkie urządzenia doskonale radzą sobie z popularnymi kodami 2D, 1D oraz piętrowymi kodami kreskowymi.
Ponadto dzięki naszym konwerterom RS232 urządzenia RS232 da się podłączyć bezpośrednio do gniazda IO-Link tak, aby można było korzystać ze wszystkich zalet IO-Link.

Najważniejsze cechy

  • niezawodne potwierdzenie odczytu w formie sygnału akustycznego i wskazania świetlnego
  • intuicyjny system naprowadzania na kod za pomocą dobrze widocznej ramki laserowej
  • jedno ładowanie starcza na 30 000 odczytów dzięki zastosowaniu akumulatorów litowo-jonowych

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław