Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontrola ciśnienia przy wulkanizacji

Kontrola ciśnienia przy wulkanizacji

Czujniki ciśnienia Balluff zapewniają niezawodna kontrolę ciśnienia podczas wulkanizacji, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa procesu. Nasze rozwiązania można montować zarówno w tablicach hydraulicznych jak i w przewodach pneumatycznych. W tym celu sprawdzi się zarówno przetwornik ciśnienia jak również czujniki ciśnienia z wyświetlaczem, na którym można odczytywać aktualne wartości. Oba typy czujników przekonują swoją niezawodną technologią pomiarową. Ich obrotowa obudowa umożliwia elastyczny montaż a programowane zgodne z VDMA zapewnia komfortową obsługę.

Najważniejsze cechy

  • Rozszerzony zakres temperatur
  • W obudowie ze stali nierdzewnej
  • Możliwość instalacji za pomocą interfejsu IO-Link bezpośrednio w miejscu przebiegu procesu

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław