Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Precyzyjne pozycjonowanie sanek

Precyzyjne pozycjonowanie sanek

Aby wszystkie elementy opon na maszynie do wytwarzania opon mogły zostać połączone w półfabrykat bez strat czasu, nasze przetworniki położenia umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie sanek. Dzięki temu nakładanie kolejnych warstw opony przebiega sprawne i możliwe jest precyzyjne sterowanie ruchem.
Alternatywnie możesz precyzyjnie określać zmienne pozycje urządzeń doprowadzających za pomocą naszych enkoderów magnetycznych.

Najważniejsze cechy

  • wysoka precyzja
  • oszczędność czasu, ponieważ istnieje możliwość natychmiastowego zastosowania bez przejazdu referencyjnego
  • duże długości pomiaru

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław