Zapewnij dostępność materiałów

Zapewnij dostępność materiałów

Chciałbyś być pewien, że na bębnach zawsze obecna będzie dostateczna ilość materiału do wytworzenia opony? Nasze czujniki ultradźwiękowe są idealnym rozwiązaniem do tego celu. Bardzo precyzyjnie mierzą średnicę rolek materiału, niezależnie od tego, czy chodzi o czystą gumę, materiał tekstylny czy stal. Dzięki temu będziesz pewien, że w porę doprowadzony zostanie nowy materiał, nim maszyna zostanie opróżniona. Kolejną zaletą naszych czujników ultradźwiękowych jest interfejs IO-Link. Przesyła on informacje diagnostyczne – na przykład do diodowej lampy sygnalizacyjnej SmartLight, na której w każdej chwili można odczytać aktualny status.

Najważniejsze cechy

  • dostępna wersja z interfejsem IO-Link
  • niezależność od materiału, koloru i właściwości powierzchni
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia
  • wyjątkowa precyzja dzięki niewielkim strefom martwym

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław