Zapewnij kontrolę nad ruchem
Nasze czujniki pola magnetycznego kontrolują niezawodnie położenie krańcowe tłoka w siłownikach pneumatycznych, zapewniając bezpieczny ruch maszyny do produkcji opon. Czujniki te kontrolują pozycję tłoka bezdotykowo i bez zużycia. To sprawia, że są wyjątkowo wytrzymałe. Dodatkowa zaleta: Czujniki pola magnetycznego można montować bezpośrednio we wpuście siłownika. Zapewnia to stabilne zamocowanie i pozwala na montaż równo z płaszczyzną siłownika w zastosowaniach krytyczny pod względem dostępnego miejsca.
Najważniejsze cechy
- szeroki zakres temperatur: –25…85 °C
- wysoki stopień ochrony IP67
- możliwość bezproblemowej integracji dzięki dostępności bardzo krótkich form konstrukcyjnych
Downloads
-
Industry brochure tire industry