Niezawodna identyfikacja zagłówków
Etykiety UHF są zintegrowane z zagłówkami podczas montażu. Pozwala to na automatyczne i niezawodne sprawdzenie, czy do danego fotelika samochodowego zastosowano odpowiedni zagłówek. Do tego celu idealnie nadaje się nasz czytnik BIS VU-320 o typowym zasięgu odczytu 1 m. Ta solidna, kompaktowa głowica do odczytu/zapisu zapewnia wyraźne rozdzielenie, ponieważ nie wykrywa i nie uwzględnia sąsiednich zagłówków.
Czytnik UHF jest wyposażony w zintegrowaną funkcję skanowania zasilania, która automatycznie dostosowuje się do nośnika danych UHF, który ma zostać wykryty. Zapewnia to optymalną konfigurację w każdej aplikacji - bezpośrednio na urządzeniu za naciśnięciem przycisku i bez czasochłonnego ręcznego ustawiania parametrów.
Specjalne cechy
- Uruchomienie w możliwie najkrótszym czasie z automatycznym ustawieniem za naciśnięciem przycisku
- Integrowana funkcja skanowania zasilania dla optymalnego dostosowania do danego zadania identyfikacyjnego
- Widzialne funkcje i diody LED stanu wokół
- Można używać standardowych kabli i akcesoriów
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320