Starannie określać kolorystyczne wyrobów włókienniczych
Częste zmiany kolorów pokrowców na siedzenia lub desek rozdzielczych są dziś na porządku dziennym w elastycznej produkcji. Ludzkiemu oku trudno jest prawidłowo rozróżnić drobne niuanse kolorystyczne. Dlatego też, nasze czujniki koloru BFS stały się ważnym czynnikiem sukcesu w linii produkcyjnej.
Dzięki tym łatwym w obsłudze czujnikom optoelektronicznym możesz zautomatyzować i przyspieszyć swoje procesy. Dzięki wysokiej rozdzielczości kolorów, można wykryć szeroką gamę kolorów i niuansów kolorystycznych. Te czujniki TrueColor wybierają złe części lub umożliwiają prawidłowe przypisanie różnych części do produktu końcowego. W ten sposób zapewniają one niezmiennie wysoką jakość produktu i przyczyniają się do niezawodnego procesu produkcji.
Specjalne cechy
- bardzo wysoka rozdzielczość kolorów
- wysoki zakres do 400 mm dzięki silnym białym źródłom światła
- rozróżniają dowolną liczbę obiektów (do 255 można nauczyć bezpośrednio)
- zawsze obiektywne i absolutnie nieprzekazywalne
- można sparametryzować specyficzne dla aplikacji
- warianty IO-Link dostępne dla łatwej parametryzacji
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure automotive