Zapewnienie identyfikowalności w montażu siedzeń
Systemy BIS RFID, umożliwia śledzenie każdego kroku roboczego i każdego materiału zastosowanego w montażu siedzeń. Nośniki danych RFID są w tym celu przymocowane do nośnika detalu i wraz z nim przebiegają przez cały proces montażu. Dane zapisane na nośniku danych są odczytywane przez czytnik RFID i tym samym pokazują dokładnie, co dzieje się na każdym etapie produkcji. Następnie dokumentują one wykonane kroki, a także wszelkie pojawiające się błędy, dlatego też dany zespół jest wysyłany do obszaru post-processingu.
W ten sposób przepustowość jest rejestrowana i dokumentowana w czasie rzeczywistym, co gwarantuje wysoką jakość produktu. Odczyt i zapis jest automatyczny, dzięki czemu można wyeliminować kroki ręczne i potencjalne źródła błędów. Samodzielne czytniki są podłączane bezpośrednio do poziomu sterowania poprzez interfejs Profinet lub Ethernet/IP - bez dodatkowej jednostki analizującej.
Cechy
- integracja z aplikacjami dzięki dostępnej na całym świecie technologii 13,56 MHz
- sprawna, kompaktowa obudowa z odlewu ciśnieniowego cynku do bezpośredniego montażu na metalu
- widzialne diody LED statusu dookoła ograniczają czas rozruchu i przestojów
- proste programowanie S7 dzięki gotowym blokom funkcyjnym
- integrowany serwer WWW do konfiguracji urządzeń, monitorowania statusu i diagnostyki
Downloads
-
Industry brochure automotive