Jak uzyskać wysokiej jakości elementy z tworzyw sztucznych ?

Równomiernie podawać wilgotne granulki

Suchy granulat jest warunkiem uzyskania wysokiej jakości elementów z tworzyw sztucznych. Nasze odporne na wysoką temperaturę pojemnościowe czujniki ze stali szlachetnej dbają o to, aby wilgotny granulat był równomiernie podawany do suszarni. Są one odporne na temperaturę do 250 °C i niezawodnie kontrolują wszystkie stopnie napełnienia.

Cechy specjalne

  • W stali nierdzewnej
  • Głowica czujnika wykonana z PTFE

Downloads

  • Industry brochure plastics industry

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław