Koncepcja instalacji w terenie

Koncepcja instalacji w terenie

W inżynierii zakładowej często zdarza się, że podzespoły muszą być podłączone do sterownika na dużych odległościach. Dzięki IO-Link wystarczy koncepcja instalacji w terenie dla różnych rynków. Aby zaadaptować system magistrali, należy po prostu włożyć żądany Master. Schematy połączeń pozostają bez zmian.

Cechy specjalne

  • Jeden adres fieldbus/IP dla maks. 136 sygnałów I/O i punktów diagnostycznych
  • Cyfrowe wartości analogowe zamiast sygnałów analogowych (nie jest wymagany kabel ekranowany)
  • Sterowanie aktuatorami do 2 A

Downloads

  • Industry brochure energy production

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław