Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk

Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Produkty

Strony internetowe

Pliki do pobrania

Nasz kompletny pakiet

Od ewaluacji, poprzez koncepcję, aż po implementację

Dzięki cyfryzacji oraz IIoT różnorodność technologiczna rozwija się błyskawicznie i rośnie potrzeba integracji. To stawia przed automatyką coraz to nowe wyzwania; w ten sposób otwierają się między innymi nowe pytania o bezpieczeństwo. Wesprzemy Cię naszymi odpowiednio dopasowanymi rozwiązaniami IIoT, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać szanse, jakie niosą z sobą nowe technologie. Oczywiście dostosujemy się przy tym całkowicie do Twoich potrzeb.

Wychodząc od Twoich wymagań, zaprojektujemy dla Ciebie indywidualne rozwiązania 360°-IIoT, dla których przeprowadzimy ewaluację obecnej sytuacji, uwzględnimy Twoją infrastrukturę OT i IT oraz zastosujemy odpowiednią strategię, metodykę i technologię. Na przykład zmodyfikujemy Twoje urządzenia w celu zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności. Oprócz zaimplementowania rozwiązania, np. integracji w stanowisko sterowania, w skład tego pakietu wchodzi również indywidualna pomoc przez cały cykl życiowy. Praktyczność naszych rozwiązań gwarantujemy na podstawie Use Cases w scenariuszach IIoT.

Ekonomiczność i jakość mają dla nas przy tym szczególne znaczenie. I od początku myślimy o bezpieczeństwie danych. Bezproblemowe połączenie OT i IT jest dla naszych ekspertów sprawą oczywistą. To jasne, że wykorzystują oni różne kompetencje z zakresu IT i OT, badań i rozwoju, zarządzania procesami i projektami oraz z zakresu Sales.

Nasze usługi

Kontakt