09.02.2021
Cyfrowy wskaźnik położenia
System do monitorowania położenia
SAMS (Smart Automation and Monitoring System) to rozwiązanie dostępne dla całego zakładu produkcyjnego począwszy od wejścia półproduktów czy surowców, poprzez proces przetwórczy lub produkcyjny, aż po finalne pakowanie na etapie End-of-Line. Inteligentny system automatyzacji i monitorowania zapewnia pełną przejrzystość danych procesowych i serwisowych, aż do komponentów bezpośrednio na obiekcie/maszynie.
SAMS jest kompletnym rozwiązaniem gotowym do zaimplementowania i integracji zarówno z najnowszymi, jak i istniejącymi już generacjami maszyn. Przekłada się to na większą efektywność i najlepszą możliwą wydajność.
Dzięki cyfrowemu wskaźnikowi położenia firmy Balluff możesz szybko i niezawodnie obsługiwać dużą różnorodność produktów przy jednoczesnym przetwarzaniu coraz mniejszych partii. Nasz wskaźnik pozycji oferuje półautomatyczną zmianę formatu z wyjątkowo przyjaznym interfejsem użytkownika. To, w połączeniu z przejrzystą koncepcją obsługi i konfiguracji, zwiększa elastyczność i dostępność Państwa maszyn.
Prowadzona zmiana formatu jest prosta i niezawodna w realizacji. To rozwiązanie pokazuje, jaką wartość nominalną należy osiągnąć dla zmiany formatu. Podczas obracania wrzeciona użytkownik jest szczegółowo prowadzony przez reflektor i może sprawdzić wartości na wskaźniku cyfrowym.
Proste prowadzenie użytkownika i dokładne ustawienie formatu zwiększa wydajność pracy. Nie tylko zmiany formatu są dokonywane szybciej, ale również czas rozruchu i przestoje maszyny są znacznie zredukowane. Podsumowując: masz pod kontrolą cały proces, zmniejszasz ilość odpadów i oszczędzasz prawdziwe pieniądze.
Cechy produktu
- Rozszerzona funkcjonalność IO-Link przy użyciu systemu SAMS (Smart Automation and Monitoring System)
- Inteligentne funkcje, takie jak monitorowanie temperatury wewnętrznej i wilgotności względnej
- Unikanie błędów dzięki prostemu interfejsowi użytkownika
- Łatwa integracja dzięki możliwości washdown
Downloads
-
Digital position indicator with intuitive user interface