04.02.2020
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
Możliwość różnorodnych zastosowań dzięki rozszerzonej funkcjonalności i wysokiemu stopniowi ochrony IP
W maszynach o bardzo wysokim współczynniku wykorzystania szczególnie ważne jest, aby zawsze nadzorować i analizować wszystkie ważne parametry maszyny. Dotyczy to na przykład przetwórstwa metalu.
Nowoczesne frezarki lub tokarki wyposażone są w obieg hydrauliczny, zarówno do wymiany narzędzi jak i elementów obrabianych. Aby zapewnić prawidłowe zamocowanie narzędzia i elementu obrabianego, ciśnienie procesowe danego obiegu hydraulicznego jest nadzorowane.
Nowe czujniki ciśnienia Balluff z wyświetlaczem stanowią doskonały zestaw narzędzi do tego celu. Czujniki wyróżniają się rozszerzoną funkcjonalnością: Dzięki możliwości przełączania wyjść możesz stosować czujniki ciśnienia w bardzo uniwersalny sposób, a dzięki ich obszernym funkcjom diagnostycznym wykorzystywać przy gromadzeniu danych dla potrzeb Condition Monitoring. Funkcja przełączania wyjść pozwoli Ci na sterowanie przez IO-Link oraz odczyt sygnału analogowego i/lub ustawionego punktu przełączania. Za pomocą IO-Link będziesz mógł dodatkowo wykrywać skoki ciśnienia w obiegu i eliminować je w razie potrzeby. Wszystko to przyczynia się do wysokiej dyspozycyjności maszyny. Dostępne w wersjach o IP67 oraz IP69K.
Najważniejsze cechy
- wszechstronne zastosowanie dzięki możliwości przełączania wyjść na: analogowe, cyfrowe, IO-Link
- bardzo wytrzymałe również w trudnym otoczeniu, dzięki najwyższej szczelności na rynku (IP67, opcjonalnie IP69K) oraz szerokiemu zakresowi temperatur (–40…+125 °C)
- dodatkowe funkcje diagnostyczne: licznik roboczogodzin i skoków ciśnienia oraz wskaźnik zmian temperatury wewnętrznej
- jeden system - wszystko z jednego źródła: od czujnika aż po technologię sieci i połączeń
Downloads
-
Pressure sensors with display – the new generation