02.09.2020
Czujniki indukcyjne M5 odporne na wysoką temperaturę
Odporny na temperaturę do 135 °C – jako jedyny na rynku
Miniaturowe czujniki indukcyjne w obudowach M5 mogą być teraz stosowane w jeszcze wyższych temperaturach. Do wyboru mamy dwie długości obudowy 27 lub 42 mm w zależności od miejsca montażu.
Czujniki zostały zaprojektowane szczególnie pod katem przemysłu półprzewodnikowego. Odporne są na ciśnienie do 10 barów. Podłączenie odbywa się za pośrednictwem odpornego na olej i temperaturę przewodu silikonowego. Czujniki mogą pracować w trudnych warunkach otoczenia dzięki stopniowi ochrony IP67.
Status działania czujnika sygnalizowany jest za pośrednictwem diod LED w złączu połączeniowym. Dzięki temu mamy informacje o statusie czujnika również gdyż jest zabudowany w urządzeniu.
Cechy szczególne
- temperatura pracy do 135 °C
- odporność na ciśnienie do 10 barów
- idealne dla zastosowań w przemyśle półprzewodnikowym
- dioda LED w złączu wykazuje stan zasilania i wyjścia przełączającego
- stopień ochrony IP67
Downloads
-
Inductive high temperature sensors in Ø 5 mm housing for tight spaces