07.09.2020
Czujniki optoelektroniczne BOS 21M z IO-Link
Czujnik czerwonego światła w solidnej metalowej obudowie
Czujniki optoelektroniczne BOS 21M z IO-Link oferuje szeroki zakres zastosowań. I to szczególnie w surowym środowisku przemysłowym. Jego metalowa obudowa posiada zarówno stopień ochrony IP67 jak i IP69K. Czujniki są również zatwierdzone przez Ecolab.
Czujniki te są odpowiednie do wykrywania wszelkiego rodzaju obiektów. Na przykład, wykrywają one skrzynki na taśmie przenośnika tak samo niezawodnie, jak sprawdzają elementy pod kątem obecności.
Interfejs IO-Link posiada klasyczne zalety IO-Link: od prostej instalacji do prostej diagnostyki. Dodatkowo, potencjometry, opcje wyświetlania i obrotowy wtyk zapewniają dodatkowy komfort obsługi. Dobrze widoczne czerwone światło pozwala na łatwe ustawienie czujnika. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i różnym zasadom działania, czujniki te można stosować bardzo elastycznie.
Cechy szczególne
- wyraźnie widoczne czerwone światło ułatwiające wyrównanie
- IO-Link V1.1 z 38,4 kBit/s (COM2)
- prostą regulacją za pomocą potencjometru
- funkcjonalny wyświetlacz oraz wskaźnik zanieczyszczenia za pomocą diody LED
- wygodna obsługa dzięki obrotowej wtyczce
- z homologacją Ecolab
Downloads
-
BOS 21M photoelectric sensor family with IO-Link