26.05.2021
Enkodery do zastosowań przemysłowych o wysokiej dokładności
Szeroka rodzina produktów
Enkodery obrotowe firmy Balluff znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest rejestrowanie długości, pozycji, prędkości lub ruchów obrotowych oraz kątów lub prędkości kątowych. Przetwarzają one ruchy mechaniczne na cyfrowe sygnały elektryczne.
Balluff oferuje różne zasady pomiaru w zależności od zastosowania. Jeśli wymagana jest wysoka rozdzielczość, często stosowane są enkodery optyczne. Do stosowania w trudnych warunkach otoczenia stosowane są enkodery magnetyczne. Ponadto enkodery są dostępne w wersji odpornej na korozję w obudowie ze stali szlachetnej i o stopniu ochrony IP69K.
Dzięki różnorodności konstrukcji, od miniaturowych enkoderów do wieloobrotowych enkoderów z otworem na wał, nasza rodzina enkoderów oferuje rozwiązania dla najróżniejszych wymagań w zakresie budowy maszyn.
Cechy szczególne
- Niezużywający się
- Interfejs inkrementalny lub absolutny
- Wysoka rozdzielczość do 16 bitów/obrót
- Dostępne warianty jedno- i wieloobrotowe
- Wielokrotny obrót do 243 obrotów
- Dostępne warianty dla wałów końcowych, wałów drążonych i wałów pełnych
- Wytrzymała konstrukcja do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
Powiązane tematy
Downloads
-
High accuracy encoders for industrial applications