15.02.2021
Indukcyjne czujniki do mycia z wartością dodaną
Inteligentny system automatyki i monitoringu
Oznaczenie SAMS (Smart Automation and Monitoring System) oznacza kompleksową filozofię automatyzacji firmy Balluff. Inteligentny System Automatyki i Monitoringu obejmuje z jednej strony mnogość dodatkowych funkcji i dodatkowych informacji poszczególnych komponentów, a z drugiej strony charakteryzuje się jednolitą i ustandaryzowaną koncepcją obsługi, konfiguracji i diagnostyki.
Częścią tego systemu są nasze nowe czujniki indukcyjne IO-Link. Gwarantują one niezawodne wykrywanie obiektów nawet w bardzo trudnych warunkach. Dlatego też czujniki te można stosować również w aplikacjach, w których występuje zmywanie wodą.
Ponadto nasze czujniki oferują Państwu dużą wygodę. Na przykład, odległość wykrywania może być elastycznie nauczana w celu dostosowania do aplikacji. Sygnał wyjściowy może być również regulowany na wiele sposobów, dzięki czemu można na przykład używać czujnika jako styku normalnie zamkniętego lub normalnie otwartego.
Cechy szczególne
- elastyczny punkt przełączania Teach-In
- Washdown plus, specjalnie zaprojektowany dla wysokich wymagań w procesach czyszczenia
- higieniczne materiały (stal nierdzewna 1.4404/PBT)
- rozszerzona funkcjonalność IO-Link poprzez Smart Automation Monitoring System SAMS
- inteligentne funkcje, takie jak monitorowanie temperatury wewnętrznej i wilgotności
Powiązane tematy
Downloads
-
Inductive washdown sensors– Smart Automation and Monitoring <br>System (SAMS)