12.02.2021
Indukcyjne czujniki IO-Link o dużej odległości przełączania
Elastyczne wykorzystanie dużego zasięgu detekcji
W przypadku czujników indukcyjnych z IO-Link odległość przełączania można elastycznie zaprogramować w zależności od zastosowania. Sygnał wyjściowy może być również regulowany na różne sposoby, dzięki czemu czujnik może być używany np. jako styk normalnie zamknięty lub normalnie otwarty. Dodatkowo, czujnik może wysyłać sygnały ostrzegawcze, jeśli wykrywany obiekt opuści zasięg detekcji lub zbliży się zbytnio do czujnika. Umożliwia to nawet wcześniejsze unikanie kolizji.
Ponadto czujnik IO-Link wspomaga monitorowanie stanu technicznego. Dzięki takim parametrom jak temperatura wewnętrzna czujnika lub detekcja przepięcia/niedoboru napięcia oraz licznik godzin pracy, możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat warunków pracy.
Brak dostępnego IO-Link? Za pomocą opcjonalnego adaptera teach można parametryzować wiele funkcji bez IO-Link.
Cechy szczególne
- duże odległości przełączania do 11 mm, możliwość douczenia do potrzeb
- użytkowanie w trybie IO-Link lub SIO
- konfigurowalne wyjście przełączające/logika przełączania
- funkcje monitorowania stanu
Powiązane tematy
Downloads
-
Inductive IO-Link sensors with extended switching distance