18.12.2020
Indukcyjny system pomiaru położenia
Bezdotykowe wykrywanie pozycji
Kompaktowe i precyzyjne wrzeciona narzędziowe i zmieniarki narzędzi w centrum obróbczym odgrywają centralną rolę w procesie pracy. Dlatego tak ważne jest monitorowanie stanu maszyn i elementów. Dzięki indukcyjnemu systemowi pomiaru położenia BIP01 można łatwo opanować to wymagające zadanie. Jednocześnie zapewniają Państwo wysoką niezawodność procesu i doskonałą jakość automatyzacji.
System pomiarowy oferuje bowiem obszerne dane diagnostyczne, które można odczytać za pomocą interfejsu IO-Link. Oprócz zmierzonych wartości, użytkownik otrzymuje również informacje o stanie urządzenia lub aktualnych warunkach otoczenia. Zintegrowany licznik skoków rejestruje liczbę operacji mocowania i ostrzega o przekroczeniu ustawionej wartości granicznej. Licznik godzin pracy rejestruje w sposób ciągły godziny pracy w całym okresie użytkowania - zarówno od ostatniej konserwacji, jak i od ostatniego włączenia. Dzięki temu w czasie rzeczywistym otrzymujesz różne dane, które mogą być wykorzystane do efektywnej pracy.
Cechy szczególne
- Elastyczny: Zakres pomiarowy można ustawić na maks. 17 mm
- Do różnych zastosowań: analogowe wyjście napięciowe i prądowe oraz interfejs IO-Link
- Wiarygodne wyniki: wysoka liniowość i precyzyjna dokładność powtórzeń
- Wysokie bezpieczeństwo procesu: Niski zakres temperaturowy
- Gotowi na IIoT: Zmiana formatu, monitorowanie stanu i konserwacja predykcyjna
Powiązane tematy
Downloads
-
Inductive positioning system: detect positions continuously and without contact