06.11.2020
Kurtyny optyczne o różnych długościach
Wybierz idealną barierę do Twojej aplikacji
Kurtyny optyczne BOH są dostępne w różnych długościach od 10 do 300 mm. Pozwala to na wybór idealnej długości bariery do indywidualnych aplikacji. Kompaktowa konstrukcja barier optycznych pozwala na ich bezproblemowa integrację nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych na maszynach i liniach produkcyjnych. Dodatkowo, użytkowa odległość działania od 10 do 500 mm pozwala na zastosowanie kurtyn do dużych obszarów działania. Pozwala to na przykład na realizację detekcji małych części w efektywny sposób pod względem zajmowanej przestrzeni i kontrolę spadających lub wyrzucanych elementów na bardzo dużym obszarze.
Wybierz jeden z czterech wzmacniaczy - dla maksymalnej wygody użytkownika
W celu szczególnie efektywnego wykorzystania optycznych głowic czujnikowych BOH można wybrać jedną z czterech wersji wzmacniaczy BAE SA-OH, zgodnie z wymaganiami użytkownika.
We wzmacniaczach z wbudowanym wyświetlaczem można dokonywać ustawień w zwykły sposób na samym urządzeniu lub konfigurować je za pośrednictwem IO-Link. Wzmacniacze te oferują również wyjątkowo szeroki zakres funkcji i opcji - na przykład częstotliwość przełączania do 4 kHz do szybkiego liczenia. Ponadto czas impulsu można wydłużyć w przypadku wykrywania obiektów, na przykład gdy cel nie znajduje się w zasięgu detekcji wystarczająco długo.
Jeśli użytkownik chce parametryzować głowice czujnikowe za pomocą wzmacniaczy wyłącznie przez IO-Link, w naszej ofercie znajdują się również szczególnie małe i smukłe wzmacniacze bez wyświetlacza.
Wzmacniacze z wyjściem analogowym i częstotliwością przełączania 8000 kHz są odpowiednie do monitorowania procesów ciągłych. Umożliwia to wykorzystanie pełnego zakresu sygnału.
Do typowych zastosowań oferujemy również wzmacniacze z wbudowanymi potencjometrami do bezpośredniej i intuicyjnej regulacji czułości - lub alternatywnie z przyciskami automatycznego uczenia.
Cechy szczególne
- wysoka powtarzalność
- doskonała liniowość
- kompaktowa konstrukcja obudowy
- duża liczba wariantów długości
- duży roboczy zakres działania 10… 500 mm
Downloads
-
Light bands in diverse lengths