25.07.2022
Nowa generacja liniowych przetworników położenia - w obudowach profilowej i prętowej
Kompaktowe magnetostrykcyjne przetworniki liniowe do bezkontaktowego pomiaru położenia
Tam, gdzie wymagana jest najwyższa precyzja pomiaru pozycji, Balluff oferuje nową generację przetworników liniowych w wykonaniu prętowym i profilowym. Dodatkowy interfejs IO-Link pozwala na dostęp do zaawansowanych informacji diagnostycznych, takich jak temperatura, wilgotność i czas użytkowania. Informacje te mogą być wykorzystane do monitorowania stanu i oferują dodatkowe możliwości redukcji nieplanowanych przestojów.
Prętowe przetworniki BTL Mini - do aplikacji z ograniczonym miejscem montażu
Nowa generacja przetworników ze zminiaturyzowaną obudową elektroniki nadaje się doskonale do stosowania w siłownikach hydraulicznych w aplikacjach pozycjonowania ze sprzężeniem zwrotnym, na prasach w tłoczniach a także w walcarkach. Ponadto BTL Mini może być stosowany np we wtryskarkach oraz do monitorowania kąta nachylenia łopat wirnika w turbinach wiatrowych. Ponadto bezdotykowy i tym samym nie podlegający zużyciu pomiar gwarantuje długą żywotność i redukuje czasy przestoju.
BTL Mini jest dostępny w trzech wariantach, dzięki czemu zawsze można znaleźć produkt odpowiedni do danego zastosowania. Przekonaj się sam i skonfiguruj już teraz idealny system pomiaru położenia dla swojej aplikacji:
BTL B1 - Pręt BN/ZN - Analogowy | BTL C1 - Pręt BN/ZN - Analogowy | BTL C1 - Pręt BN/ZN - IO-Link | |
Interfejs | Analogowy (1 wyjście) | Analogowy (2 wyjścia) | IO-Link |
Temperatura otoczenia | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Dokładność | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm | nnnn = 0050...0500: ± 50 µm |
Niezawodny pomiar położenia ruchomych części maszyn
Systemy pomiaru położenia w wykonaniu profilowym oferowane są w nowoczesnej kompaktowej obudowie. Konstrukcja obudowy zajmująca niewiele miejsca umożliwia łatwą integrację na ruchomych częściach maszyn w celu pomiaru położenia. Przetworniki położenia w wykonaniu profilowym nadają się więc idealnie do zastosowania np. w sterowaniu prasami hydraulicznymi w tłoczniach.
Przetworniki położenia w wykonaniu profilowym dostępne są w różnorodnych wariantach, które mogą być swobodnie konfigurowane. Pozwala to idealnie dopasować rozwiązanie do danej aplikacji.
BTL C1 - Profil PF - Analogowy | BTL C1 - Profil PF - IO-Link | BTL B1 - Profil PA - Analogowy | BTL C1 - Profil PA - Analogowy | BTL C1 - Profil PA - IO-Link | |
Profil | Płaski | Płaski | Okrągły | Okrągły | Okrągły |
Interfejs | Analogowy (2 wyjścia) | IO-Link | Analogowy (1 wyjście) | Analogowy (2 wyjścia) | IO-Link |
Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Odchylenie liniowości | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0,04% FS | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS |
Cechy szczególne:
- Długa żywotność, dzięki bezdotykowej zasadzie działania
- Szybki i prosty montaż dzięki kompaktowej konstrukcji
- Dostępne z interfejsem analogowym i IO-Link
- Prosta parametryzacja poprzez IO-Link
- Ciągłe monitorowanie parametrów przetworników, takich jak temperatura, wilgotność i żywotność za pośrednictwem interfejsu IO-Link
- jednoczesny pomiar kilku pozycji i prędkości
- Idealne rozwiązanie dla trudnych warunków przemysłowych dzięki hermetycznej obudowie o stopniu ochrony IP67