04.02.2021

Podkładki kablowe o szerokim zakresie zastosowań

Inteligentny system automatyki i monitoringu

Podkładki kablowe o szerokim zakresie zastosowań

Nowe przekładki kablowe BAM IA-XA-033 pomogą Państwu w elastycznym okablowaniu maszyn i instalacji. Można szybko i sprawnie zamontować kable sensoryczne, magistralowe i zasilające o różnych średnicach. W tym celu dostępna jest szeroka gama różnych wariantów.

Dystansery kablowe są częścią naszego Inteligentnego Systemu Automatyki i Monitoringu SAMS. Oznaczenie SAMS oznacza filozofię kompleksowej automatyzacji firmy Balluff. Inteligentny System Automatyki i Monitoringu z jednej strony zawiera wiele dodatkowych funkcji i informacji o poszczególnych komponentach, a z drugiej strony charakteryzuje się jednolitą i ustandaryzowaną koncepcją obsługi, konfiguracji i diagnostyki.
SAMS idealnie nadaje się do obszarów o wysokich standardach higieny. Oznacza to, że możesz używać naszych dystansów w trudnych warunkach, takich jak obszary zmywania. Dzięki materiałom zgodnym z FDA są one odporne na działanie najbardziej agresywnych środków czyszczących i dezynfekujących. Ponadto przekładki te posiadają certyfikat Ecolab. Montażu pozwala na wykorzystanie przekładek w różnych zastosowaniach. Idealnie nadają się na przykład do montażu na ścianie, jak również do korytek siatkowych i kablowych. Ponadto, dzięki dobrej koncepcji konstrukcyjnej, części można szybko i łatwo ze sobą łączyć.

Cechy szczególne

  • łatwy montaż
  • wydajne okablowanie
  • szybkie czyszczenie
  • łatwe kaskadowanie
  • certyfikat Ecolab

Podkładki kablowe o szerokim zakresie zastosowań

Powiązane tematy

Downloads

  • Cable spacer with wide range of applications

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław